エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前 20.4mm, 収縮後 13mm, 黒(一般用)

型番:

A20X0.3X1M BLK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A20X0.3X1M BLKの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径シュリンク径色 スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max耐電圧
A20X0.3X1M BLK20.4mm13mm熱収縮チューブ2:11m架橋ポリオレフィン-55℃+105℃20kV/mm

型番リスト

表示件数
型番
A20X0.3X1M BLK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 20.4mm
・シュリンク径 = 13mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・耐電圧 = 20kV/mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 20.4mm, 収縮後 13mm, 黒(一般用)の型番A20X0.3X1M BLKのページです。 型番A20X0.3X1M BLKに関する仕様情報を記載しております。
Sumitomo スミチューブ 収縮前 20.4mm, 収縮後 13mm, 黒(一般用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sumitomo スミチューブ 収縮前 20.4mm, 収縮後 13mm, 黒(一般用)
Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 3.6mm, 収縮後 1.8mm, 黒(一般用)
Sumitomo スミチューブ 収縮前 8.4mm, 収縮後 4mm, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 3mm,黒
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工ファインポリマー
通常価格4392,1424401,4351,197710 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト