エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒

型番:

F2Z14X0.3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F2Z14X0.3の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径シュリンク径色 スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max難燃性耐電圧
F2Z14X0.314.5mm7mm熱収縮チューブ2:11m架橋ポリオレフィン-55℃+125℃あり2.5kV/mm

型番リスト

表示件数
型番
F2Z14X0.3
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,327
( 2,560 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 14.5mm
・シュリンク径 = 7mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +125℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 2.5kV/mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒の型番F2Z14X0.3のページです。 型番F2Z14X0.3に関する仕様情報を記載しております。
Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sumitomo スミチューブ 収縮前 14.5mm, 収縮後 7mm, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 7.4mm, 収縮後 3.5mm, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.4mm, 収縮後 2.5mm, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.5mm, 収縮後 3.5mm, 黒(低温収縮)
Sumitomo スミチューブ 収縮前 18.7mm, 収縮後 9mm, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 13.4mm, 収縮後 6.5mm, 黒
メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工
通常価格2,3271,3399311902,0342,142
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました