エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃

型番:

FZ7X0.25
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    FZ7X0.25の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番スリーブ径シュリンク径色 スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max難燃性
    FZ7X0.257.4mm3.5mm熱収縮チューブ2:11m架橋ポリオレフィン-55℃+105℃あり

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FZ7X0.25
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,160
    ( 1,276 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 7.4mm
    ・シュリンク径 = 3.5mm
    ・色 = 黒
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・収縮率 = 2:1
    ・スリーブ長さ = 1m
    ・材質 = 架橋ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -55℃
    ・動作温度 Max = +105℃
    ・難燃性 = あり

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃の型番FZ7X0.25のページです。 型番FZ7X0.25に関する仕様情報を記載しております。
    Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃
    Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃
    Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃
    Sumitomo スミチューブ 収縮前6.4mm, 収縮後3mm, 動作温度Max+105℃
    Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃
    Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃
    メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工
    通常価格1,160695564931804493
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました