エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃

型番:

FZ25X0.4
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FZ25X0.4の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径シュリンク径色 スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max 難燃性
FZ25X0.426.1mm12.5mm熱収縮チューブ2:11m架橋ポリオレフィン -55℃+105℃あり

型番リスト

表示件数
型番
FZ25X0.4
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,432
( 1,575 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 26.1mm
・シュリンク径 = 12.5mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃
・難燃性 = あり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃の型番FZ25X0.4のページです。 型番FZ25X0.4に関する仕様情報を記載しております。
Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sumitomo スミチューブ 収縮前26.1mm, 収縮後12.5mm,動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前2.5mm, 収縮後1mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前3.5mm, 収縮後1.5mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前4.5mm, 収縮後2mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前5.4mm, 収縮後2.5mm, 動作温度Max+105℃
Sumitomo スミチューブ 収縮前7.4mm, 収縮後3.5mm, 動作温度Max+105℃
メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工
通常価格1,4324935646958041,160
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト