エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒

型番:

3/8INX1.2M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3/8INX1.2Mの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径 シュリンク径 スリーブタイプ接着面スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max難燃性
3/8INX1.2M9.5mm3mm熱収縮チューブあり1.2m架橋ポリオレフィン-55℃ +125℃あり

型番リスト

表示件数
型番
3/8INX1.2M
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 9.5mm
・シュリンク径 = 3mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = あり
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +125℃
・難燃性 = あり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒の型番3/8INX1.2Mのページです。 型番3/8INX1.2Mに関する仕様情報を記載しております。
Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前19mm 収縮後9.5mm 長さ1.2m
メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工TE ConnectivityTE Connectivity
通常価格9906201,1478177,1851,962
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト