エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m

型番:

SA2 5.8/1.2 X4FT BLACK
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA2 5.8/1.2 X4FT BLACKの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径 シュリンク径 スリーブタイプ接着面収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max難燃性耐電圧 
SA2 5.8/1.2 X4FT BLACK 5.8mm 1.26mm熱収縮チューブあり 4:11.22m架橋ポリオレフィン-40℃ +130℃あり22.7kV/mm

型番リスト

表示件数
型番
SA2 5.8/1.2 X4FT BLACK
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
817
( 899 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 5.8mm
・シュリンク径 = 1.26mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = あり
・収縮率 = 4:1
・スリーブ長さ = 1.22m
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -40℃
・動作温度 Max = +130℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 22.7kV/mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2mの型番SA2 5.8/1.2 X4FT BLACKのページです。 型番SA2 5.8/1.2 X4FT BLACKに関する仕様情報を記載しております。
Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m
Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2m
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工TE Connectivity
通常価格8179901,1476203,1227,185
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト