エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2m

型番:

SA2 17.8/4.4 X4FT BLACK
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    SA2 17.8/4.4 X4FT BLACKの仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番スリーブ径シュリンク径色 スリーブタイプ接着面収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max難燃性耐電圧 
    SA2 17.8/4.4 X4FT BLACK17.8mm4.45mm熱収縮チューブあり4:011.22m架橋ポリオレフィン -40℃+130℃あり22.7kV/mm

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SA2 17.8/4.4 X4FT BLACK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,122
    ( 3,434 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ・スリーブ径 = 17.8mm
    ・シュリンク径 = 4.45mm
    ・色 = 黒
    ・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
    ・接着面 = あり
    ・収縮率 = 4:1
    ・スリーブ長さ = 1.22m
    ・材質 = 架橋ポリオレフィン
    ・動作温度 Min = -40℃
    ・動作温度 Max = +130℃
    ・難燃性 = あり
    ・耐電圧 = 22.7kV/mm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2mの型番SA2 17.8/4.4 X4FT BLACKのページです。 型番SA2 17.8/4.4 X4FT BLACKに関する仕様情報を記載しております。
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 17.8mm, 収縮後 4.45mm, スリーブ長さ1.2m
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m
    Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
    Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
    メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工TE Connectivity
    通常価格3,1221,1478179906207,185
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト