エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明

型番:

W 2.5 X300L CLEAR/CLEAR
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W 2.5 X300L CLEAR/CLEARの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番スリーブ径スリーブタイプ収縮率スリーブ長さ材質動作温度 Min動作温度 Max
W 2.5 X300L CLEAR/CLEAR2.7mm透明熱収縮チューブ5:230cm架橋ポリオレフィン-55℃+105℃

型番リスト

表示件数
型番
W 2.5 X300L CLEAR/CLEAR
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182
( 200 )
5日目

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 2.7mm
・色 = 透明
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・収縮率 = 5:2
・スリーブ長さ = 30cm
・材質 = 架橋ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +105℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明の型番W 2.5 X300L CLEAR/CLEARのページです。 型番W 2.5 X300L CLEAR/CLEARに関する仕様情報を記載しております。
Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sumitomo スミチューブ 収縮前 2.7mm, スリーブ長さ 300mm, 透明
Sumitomo スミチューブ 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomoスミチューブ 収縮前 3.2mm, 収縮後 0.6mm, スリーブ長さ1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 9.5mm, 収縮後 3mm, スリーブ長さ 1.2m, 黒
Sumitomo スミチューブ 収縮前 5.8mm, 収縮後 1.26mm, スリーブ長さ 1.2m
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, スリーブ長さ 1.2m
メーカー住友電工住友電工住友電工住友電工住友電工TE Connectivity
通常価格1821,1476209908177,185
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト