17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Glenair 熱収縮ブーツ, ポリオレフィン, 収縮前 30mm, 収縮後 13.5mm, 黒 770-001A204

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Glenair 熱収縮ブーツ, ポリオレフィン, 収縮前 30mm, 収縮後 13.5mm, 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

770-001A204

2019年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・スリーブ径 = 30mm
・シュリンク径 = 5.5 mm, 13.5 mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・スリーブ長さ = 2.7cm
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -30℃
・動作温度 Max = +135℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 14.9606kV/mm
・シリーズ = Series 77

NAVSEA 5617649, VG95343 Part 29, BSG 198-5-DF, EN62329101, SAE AS5258 Type G. Glenair Heat Shrink Boots, Low Smoke Zero Halogen (LSZH), Right Angle Type 2, Se. Glenair full nelson heatshrink boots (LSZH) right angle, series 77 type 2 for regulated environmental safety applications meet low smoke and toxicity requirements for transit, aircraft systems and shipboard. These LSZH semi rigid polyolefin heat shrink boots fit most standard heatshrink boot adaptors, including Glenair Series 31, 41 adapters and M85049 types. These Low smoke halogen free heatshrink boots have good resistance to oils, fuels and solvents and also provide strain relief and environmental protection to connector - cable junctions. Available with an internal coating of R epoxy adhesive (R part number designation) or adhesive free. Features ; Benefits. Low smoke and zero halogen Meets US and EU toxicity requirements Resistant to fuels, oils and many adhesives Shrink Temperature of 135℃ Provides Strain Relief. Product Application Information. This Series 77 lipless heat shrink cable boot is used to protect circular connectors in harsh environments. It fits most standard heat shrink boot adapters, including Glenair Series 31, 41 adapters and M85049 types.

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト