17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT 83 160 347 83 160 347

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT 83 160 347

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

83 160 347

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・アクチュエータタイプ = レベル
・ターミナルタイプ = タブ
・コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・操作力 = 2 N
・最小動作温度 = -20℃
・最大動作温度 = +125℃
・コンタクト材質 = Nickel Silver
・ケースの材質 = ポリアミド
・機械的寿命 = 10^7Operations
・リリース力 = 0.6N
・動作温度範囲 = -20 → +125℃
・海外規格:UL、CSA、VDE

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マイクロスイッチ・ミニスイッチ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト