エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

通常単価(税別)
7,402
税込単価
8,142
通常出荷日:5日目

・アクチュエータタイプ = ローラレバー・ターミナルタイプ = タブ・コンタクト定格電流 = 16 A...

詳細を確認

型番:

83160065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83160065の仕様・寸法情報

種類
マイクロスイッチ・ミニスイッチ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
83160065
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,402
( 8,142 )
5日目

詳細情報

基本情報

・アクチュエータタイプ = ローラレバー
・ターミナルタイプ = タブ
・コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
・コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
・操作力 = 4 N
・最小動作温度 = -20℃
・最大動作温度 = +125℃
・コンタクト材質 = Nickel Silver
・ケースの材質 = ポリアミド
・機械的寿命 = 10^7Operations
・リリース力 = 1.5N
・動作温度範囲 = -20 → +125℃
・海外規格:UL、CSA、VDE

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDTの型番83160065のページです。 型番83160065に関する仕様情報を記載しております。
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
HS5D形安全スイッチ
傾斜スイッチ DSシリーズ
HS1T形 ソレノイド付安全スイッチ
イネーブルグリップ・スイッチ A4EG
形C2U 押ボタンスイッチ
メーカーCrouzetIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)IDECオムロンオムロン
通常価格7,4022,330 -430 -16,882 -19,828 -6,730
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目〜1日目
種類マイクロスイッチ・ミニスイッチ安全スイッチ傾斜スイッチ安全スイッチ / ソレノイドイネーブルスイッチ関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト