17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルカウンタ Crouzet LCD パネル取り付け CTR48シリーズ 87621215 87621215

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルカウンタ Crouzet LCD パネル取り付け CTR48シリーズ 87621215

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

87621215

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・電源電圧 = 260 V ac
・カウントモード = 時間
・ディスプレイのタイプ = LCD
・入力タイプ = 電圧
・接続タイプ = ねじ
・リセット方法 = 信号
・桁の数 = 6
・取り付けタイプ = パネル
・出力/インタフェース = リレー
・カウント方向 = 方向 , 位相 , アップ
・桁の高さ = 9 mm
・バックライト = あり
・最大カウント周波数 = 40kHz
・表示範囲 = -999999 → 999999
・最大使用温度 = +65℃
・海外規格:UL、CE

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト