17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ENJW/ENRWシリーズ

通常単価(税別)
3,7895,378
税込単価
4,1685,916
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・RJ45内蔵の防水コネクタ(Cat5e)・STPケーブル対応(シールド対応のモジュラープラグ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

シリーズ詳細

着脱方法

コネクタ形状の種類

フランジ

RoHS?最小発注数量
ケーブル接続
ENJW
その他
アダプタ
10
1個
ケーブル接続
ENJW
その他
プラグ
-
1個
パネルマウント
ENJW
その他
レセプタクル
-
1個
ケーブル接続
ENRW
ワンタッチ
アダプタ
10
1個
ケーブル接続
ENRW
ワンタッチ
プラグ
-
1個
パネルマウント
ENRW
ワンタッチ
レセプタクル
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,642
( 5,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,378
( 5,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,218
( 4,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,611
( 5,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,889
( 4,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,789
( 4,168 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・RJ45内蔵の防水コネクタ(Cat5e)
・STPケーブル対応(シールド対応のモジュラープラグを付属)
・様々な屋外用途でNJWとNRWのシェルを採用
・防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
・ねじロック方式とワンタッチロック方式の2タイプをラインアップ
・レセプタクルとアダプタにはJJカプラーを内蔵し、背面よりモジュラープラグを差し込む構造

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ENJW/ENRWシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
筐体LAN接続用
4
満足度:4.0
使用する環境が悪い場所でのLANコネクターを 探していたが、用途に適した商品でした。 価格も安価で良いのですが、寸法がも...もっと読む
1人が参考にしています。
製品に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している製品に使用しています。移動式の制御盤と操作盤とのイーサネットを組む際に、最も身近なLANケーブルを使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ENJW/ENRWシリーズ
丸型コネクタ 防水メタルコネクタ NWPCシリーズ
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
低圧大電流防水・バヨネットロックコネクタ Rシリーズ
産業設備用非防水・キャップロックコネクタ Tシリーズ
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
メーカー七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所七星科学研究所
通常価格3,789-2,359 -539 -58,334 -4,632 -383 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズその他NWPCNRWその他その他NJC
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性防水性耐環境性なし耐環境性なし
保護機能(耐環境性)IP67相当IPX6相当IP67相当IP64相当--
シェルサイズ28---48-

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング