エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4

通常単価(税別)
18,227
税込単価
20,050
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高電力サーバークラスのシステム向けに特別設計されたトランセンドのDDR3L R-DIMMは何...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の仕様・外観は製造時期 / 発送のタイミングにより画像と異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TS1GKR72W6Z
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS1GKR72W6Zの仕様・寸法情報

容量
8GB
FSB(ベースクロック)
1600MHz
メモリモジュール規格
R-DIMM
使用メモリ種類
[DDR3-SDRAM] DDR3L-SDRAM
ピン数(ピン)
240
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TS1GKR72W6Z
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,227
( 20,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高電力サーバークラスのシステム向けに特別設計されたトランセンドのDDR3L R-DIMMは何枚ものモジュールがインストールされた状況でパフォーマンスの同期を図り、安定動作することが可能です。
・わずか1.35Vという電圧で動作するのでメモリコントローラ上の電気的負担を抑制して電力消費を低減します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 商品の仕様・外観は製造時期 / 発送のタイミングにより画像と異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4の型番TS1GKR72W6Zのページです。 型番TS1GKR72W6Zに関する仕様情報を記載しております。
8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4
DDR3-1600 SO-DIMM 8GB
4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8
メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
8G DDR3-1600 Samsungチップ
メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM
メーカートランセンドトランセンドトランセンドバッファローアドバンテック(PC・通信)バッファロー
通常価格18,2279,60016,47310,79019,3007,150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
容量8GB8GB4GB4GB8GB2GB
FSB(ベースクロック)1600MHz1333MHz以上800MHz以上~1333MHz未満1600MHz1600MHz1600MHz
メモリモジュール規格R-DIMMSO-DIMMSO-DIMMDIMMU-DIMMSO-DIMM
使用メモリ種類DDR3L-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAM
ピン数(ピン)240204204240240204

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト