エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8

4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8 TS512MSK64V1N
通常単価(税別)
16,4733,294
税込単価
18,1203,623
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

DDR3 SO-DIMMは、ノートPC、インダストリアルPC、POS端末、医療機器、小型ITXシステム...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

TS512MSK64V1N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS512MSK64V1Nの仕様・寸法情報

容量
[4GB以上] 4GB
FSB(ベースクロック)
800MHz以上~1333MHz未満
メモリモジュール規格
SO-DIMM
使用メモリ種類
[DDR3-SDRAM] DDR3-SDRAM
ピン数(ピン)
204
FSB(ベースクロック)詳細(MHz)
1066
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番容量FSB(ベースクロック)メモリモジュール規格使用メモリ種類ピン数
TS512MSK64V1N4GB800MHz以上~1333MHz未満SO-DIMMDDR3-SDRAM204ピン

型番リスト

表示件数
型番
TS512MSK64V1N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,4733,294
( 3,623 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

DDR3 SO-DIMMは、ノートPC、インダストリアルPC、POS端末、医療機器、小型ITXシステムなどに適した製品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8の型番TS512MSK64V1Nのページです。 型番TS512MSK64V1Nに関する仕様情報を記載しております。
4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4GB DDR3 1066MHz SO-DIMM 2Rx8
DDR3-1600 SO-DIMM 8GB
8GB DDR3L 1600 REG-DIMM 1Rx4
DDR3-1333 SO-DIMM
メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB
8G DDR3-1600 Samsungチップ
メーカートランセンドトランセンドトランセンドトランセンドバッファローアドバンテック(PC・通信)
通常価格16,4739,60018,22716,48910,79019,300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
容量4GB8GB8GB4GB4GB8GB
FSB(ベースクロック)800MHz以上~1333MHz未満1333MHz以上1600MHz1333MHz以上1600MHz1600MHz
メモリモジュール規格SO-DIMMSO-DIMMR-DIMMSO-DIMMDIMMU-DIMM
使用メモリ種類DDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3L-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAMDDR3-SDRAM
ピン数(ピン)204204240204240240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メモリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト