エレクトロニクス部品技術窓口

PCI-3338Kは、PCIバスに準拠した、12ビットバス絶縁型DA変換製品です。 セトリングタイムは...
詳細を確認| 出力チャンネル数 | 8 |
|---|---|
| 出力分解能 | 12 ビット |
| 出力制御方式 | 電圧出力 |
| 出力アクセス方式 | I/O方式 |
| 出力レンジ | ユニポーラ: 0V~+5V |
| バイポーラ: ±5V | |
| 出力インピーダンス | 1Ω(TYP) |
| セトリングタイム | 10 μs |
| 同時変換 | 可 |
| ■絶縁仕様 | バス絶縁 |
| ■相対精度 | ±1LSB(25℃)(MAX) |
| ■オフセット誤差 | ユニポーラ:±3LSB(MAX)バイポーラ:±6LSB(MAX) |
| ■ゲイン誤差 | ±5LSB(MAX) |
| ■誤差 | ±0.4%(0℃~50℃)(MAX):全出力レンジ |
| ■汎用入力 | 2 点 |
| 無電圧接点オープンコレクタ入力 | |
| ■汎用出力 | 2 点 |
| オープンコレクタ出力(プルアップ抵抗付き) | |
| ■外部制御入出力 | 外部割り込み入力 |
| ■割り込み機能 | プログラマブルタイマ, 外部割り込み, DA変換開始 |
| ■バス仕様 | PCI ローカルバス(Rev. 2.1以上), 32ビット, 33MHz, 5V/3.3V信号環境 |
| ■製品サイズ | スーパーショートサイズ[119.91(D) x 106.68(H)]?単位[mm] |
| ■電源仕様(消費電力) | DC+5V(±5%):1.1A(TYP) |
| ■占有I/Oポート数 | 16ポート |
| ■占有スロット数 | 1スロット |
| ■コネクタ仕様 | CN1:36ピンハーフピッチコネクタ(オス) |
| 使用コネクタ | PCR-E36LMDA+(本多通信工業製)(相当品) |
| 適合コネクタ | CN1:PCR-E36FS+(本多通信工業製)(相当品) |
| カバー:PCS-E36LKPB(本多通信工業製)(相当品) | |
| ■使用条件 | 周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露) |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)
0通常価格(税別):46,000円

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232)
4.5通常価格(税別):8,000円~

コンテック(PC関連)
USB対応Nシリーズ絶縁型デジタル入出力ユニット
4通常価格(税別):60,000円~

ミスミ
PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )
0通常価格(税別):30,000円~

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ラトックシステム
SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61
0通常価格(税別):20,270円

コンテック(PC関連)
リードリレー接点出力USB I/Oユニット16ch(絶縁~125VAC~30VDC)-Xシリーズ
0通常価格(税別):85,800円