17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 入数(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスバンド(樹脂コーティング)【10~100個入り】

通常単価(税別)
94312,191
税込単価
1,03713,410
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています・屋内外はもちろん、...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

入数

(個)

RoHS?最小発注数量
31
127
100
10
1パック

100個入り

31
127
10
10
1パック

10個入り

37
150
100
10
1パック

100個入り

37
150
10
10
1パック

10個入り

50
200
100
10
1パック

100個入り

50
200
10
10
1パック

10個入り

89
350
100
10
1パック

100個入り

89
350
10
10
1パック

10個入り

128
500
100
10
1パック

100個入り

128
500
10
10
1パック

10個入り

154
600
100
10
1パック

100個入り

154
600
10
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,882
( 6,470 )
4日目
943
( 1,037 )
4日目
6,079
( 6,687 )
4日目
1,000
( 1,100 )
4日目
7,508
( 8,259 )
4日目
1,229
( 1,352 )
4日目
10,159
( 11,175 )
4日目
1,671
( 1,838 )
4日目
12,191
( 13,410 )
4日目
2,000
( 2,200 )
4日目
11,250
( 12,375 )
4日目
2,691
( 2,960 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています
・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております
・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません
・樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバンド(樹脂コーティング)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線の結束
4
満足度:4.0
屋外での配線の結束に使用しました。きちんと締め付けるのは力がいる様に感じました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
ステンレスバンド DKST
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンパンドウイットパンドウイットヘラマンタイトンHCL
通常価格943-714 -22,08628,0349,810 -13,259
通常出荷日4日目在庫品1日目〜19日目1日目在庫品1日目1日目
幅(mm)4.64.6772.59.8
材質ステンレスステンレス耐候性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66ふっ素樹脂ナイロン
その他乳白
耐環境性耐薬品耐薬品耐候 / 難燃耐候 / 耐熱耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品 / 難燃
難燃グレード(主原料)なしなしUL94V-2なしUL94V-0その他

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト