17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 入数(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ステンレスバンド DKST【10~100個入り】

通常単価(税別)
7149,636
税込単価
78510,600
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

あらゆる環境下で使用可能。【特長】・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持って...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

入数

(個)

RoHS?最小発注数量
31
127
100
10
1パック

100個入り

31
127
10
10
1パック

10個入り

37
150
100
10
1パック

100個入り

37
150
10
10
1パック

10個入り

50
200
100
10
1パック

100個入り

50
200
10
10
1パック

10個入り

89
350
100
10
1パック

100個入り

89
350
10
10
1パック

10個入り

128
500
100
10
1パック

100個入り

128
500
10
10
1パック

10個入り

154
600
100
10
1パック

100個入り

154
600
10
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,510
( 4,961 )
4日目
714
( 785 )
4日目
4,902
( 5,392 )
4日目
786
( 865 )
4日目
5,294
( 5,823 )
4日目
857
( 943 )
4日目
6,274
( 6,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
4日目
7,160
( 7,876 )
4日目
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,636
( 10,600 )
4日目
2,197
( 2,417 )
4日目

詳細情報

基本情報

あらゆる環境下で使用可能。
【特長】
・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
・そのため屋内外はもちろん、地下施埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバンド DKSTのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
産業機械のホースや配線の結束に
4
満足度:4.0
産業機械のホースや配線の結束をする際に、この商品を使用しています。通常はケーブルタイを使用しますが、お客様からご指摘があ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバンド DKST
ステンレスバンド(樹脂コーティング)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐候性)
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
ダブルクランプ結束バンド(耐候性タイプ)
エラストマー製結束バンド
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格714-943 -22,08628,03423,171 -16,612
通常出荷日在庫品1日目〜4日目19日目1日目1日目在庫品1日目
幅(mm)4.64.67712.712.7
材質ステンレスステンレス耐候性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66耐候性ナイロン66サーモプラスチックポリウレタン
その他
耐環境性耐薬品耐薬品耐候 / 難燃耐候 / 耐熱耐候難燃
難燃グレード(主原料)なしなしUL94V-2なしなしUL94V-0
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト