17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50°C に +400°C, 2m

通常単価(税別)
2,984
税込単価
3,282
通常出荷日:5日目

熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

    型番:

    621-2170
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    621-2170の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    621-2170
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,984
    ( 3,282 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    熱電対タイプ = K
    プローブの長さ = 2m
    プローブ径 = 0.3mm
    プローブ材質 = グラスファイバー
    最低検出温度 = -40°C
    最大検出温度 = +400°C
    ケーブル長 = 2m
    ターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール
    応答時間 = 0.7秒

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50°C に +400°C, 2mの型番621-2170のページです。 型番621-2170に関する仕様情報を記載しております。
    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50°C に +400°C, 2mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50°C に +400°C, 2m
    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVFシリーズ
    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-SHVVF-BTシリーズ
    熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBFシリーズ
    被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ
    熱電対Kタイプ KCB(VX)-2-G-NVVR-SAシリーズ
    メーカーRS PRO福電福電福電福電福電
    通常価格2,9842,538 -3,954 -4,400 -3,492 -7,554 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト