エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)

通常単価(税別)
1,892
税込単価
2,081
通常出荷日:5日目

アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

455-9758
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

455-9758の仕様・寸法情報

種類
その他
特長
タイプK熱電対用
商品種類
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)

型番リスト

表示件数
型番
455-9758
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,892
( 2,081 )
5日目

詳細情報

基本情報

アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
色 = 緑
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35°C
最大温度 = 220°C

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)の型番455-9758のページです。 型番455-9758に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9742)
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9972)
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
WFRシリーズ レバー操作タイプ ワンタッチコネクター
コネクタ用ゴムブッシュ
メーカーRS PRORS PRORS PRORS PROワゴタカチ電機工業
通常価格1,8921,9403,4734,1644,250 -930 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
透明
特長タイプK熱電対用タイプK熱電対用タイプK熱電対用タイプK熱電対用レバー操作でより線・単線を簡単に結線できるコネクタ線径の細いケーブルを使用
商品種類RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9758)RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9742)RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット(455-9972)RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト