17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc 487-832

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

487-832

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ピン径 = 2.1mm
取り付けタイプ = パネルマウント
定格電圧 = 12 V dc
定格電流 = 5A
ボディ向き = ストレート
長さ = 21.3mm
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 銅

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
DC12
接続方向
ストレート
耐環境性
耐環境性なし
ピン径(mm)
2.1
長さ(mm)
21.3
コンタクトめっき
ニッケル
コンタクト材質
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト