エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro 熱電対コネクタタイプK熱電対用プラグ(455-9764)

通常単価(税別)
1,428
税込単価
1,571
通常出荷日:5日目

アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

型番:

455-9764
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

455-9764の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
併用
タイプK熱電対
基準合致
IEC
コネクタサイズ
ミニチュア
コネクタタイプ
インライン
温度範囲(℃)
-35~220
-
-

型番リスト

表示件数
型番
455-9764
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428
( 1,571 )
5日目

詳細情報

基本情報

アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = K
色 = 緑
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタタイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35°C
最大温度 = 220°C

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。実物と異なる事がございますので、メーカーHP等でご確認をお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 熱電対コネクタタイプK熱電対用プラグ(455-9764)の型番455-9764のページです。 型番455-9764に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro 熱電対コネクタタイプK熱電対用プラグ(455-9764)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro 熱電対コネクタタイプK熱電対用プラグ(455-9764)
RS Pro 熱電対コネクタタイプK熱電対用プラグ(455-9988)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム プラグ(504694)
CP3.3 3.30mmピッチ 慣性ロック電線対電線用システム レセプタクル(504693)
2.50mm ピッチ 中継用コネクター プラグハウジング(500593)
3M ミニチュアデルタリボン(MDR)システムプラグ
メーカーRS PRORS PROモレックスモレックスモレックススリーエムジャパン
通常価格1,4283,4739 -9 -8 -380 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
併用タイプK熱電対タイプK熱電対----
基準合致IECIEC----
----
コネクタサイズミニチュア標準----

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト