エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途

型番:

202-442
解除
    数量:

    202-442の仕様・寸法情報

    中継コネクタ形状1
    D-Sub 25ピン オス
    中継コネクタ形状2
    D-Sub 25ピン オス

    型番リスト

    表示件数
    型番
    202-442
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,022
    ( 2,224 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    RS Pro ブランド。高品質な、はんだDサブコネクタです。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途の型番202-442のページです。 型番202-442に関する仕様情報を記載しております。
    RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途
    フィルタ付きアダプタ D-subコネクタ
    D-Subコネクタ ヌルモデムアダプタ
    RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ
    RS Pro コネクタキット
    RS Pro シリアルポートアダプタ D-subコネクタ
    メーカーRS PRORS PRORS PRORS PRORS PRORS PRO
    通常価格2,0224,8533,3711,276 -1,570 -2,951 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    中継コネクタ形状1D-Sub 25ピン オスD-sub 9ピン オスD-Sub 25ピン オス---
    中継コネクタ形状2D-Sub 25ピン オスD-sub 9ピン メスD-Sub 25ピン メス---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました