エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro アワーカウンタ DINレール取付 6桁

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:5日目

【特長】電流電圧がDC専用で表示方法がアナログの高品質な、アワーメーターです。

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番:

896-6949
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

896-6949の仕様・寸法情報

種類
タイマ
表示方法
アナログ
取付方法
その他
時間仕様(s)
0.1~99999.9h
電源電圧
DC専用
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
100
寸法 横(mm)
36
寸法 奥行き(mm)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
896-6949
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
電流電圧がDC専用で表示方法がアナログの高品質な、アワーメーターです。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro アワーカウンタ DINレール取付 6桁の型番896-6949のページです。 型番896-6949に関する仕様情報を記載しております。
RS Pro アワーカウンタ DINレール取付 6桁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro アワーカウンタ DINレール取付 6桁
ダイヤルタイマー
ソリッドステート・タイマ H3DK-M/-S
ツインタイマ H3DT-F
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
ソリッドステート・タイマ H3DS
メーカーRS PROPanasonicオムロンオムロンPanasonicオムロン
通常価格5,5003,8885,621 -11,43711,832 -4,580 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類タイマタイマタイマツインタイマタイマタイマ
表示方法アナログアナログアナログアナログ液晶表示機能なし
取付方法その他プラグインソケット表面取りつけDINレール取付その他DINレール取付
時間仕様(s)0.1~99999.9h11時間形-0.1s~1200h週間式0.1s~120h
電源電圧DC専用AC専用-AC/DCAC専用AC/DC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト