エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ジョイスティックスイッチ 2軸

通常単価(税別)
12,577
税込単価
13,835
通常出荷日:5日目

RS Pro ブランド。高品質な、ジョイスティックスイッチです。

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番:

825-2587
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

825-2587の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
5
ハンドル高(mm)
34.5
取付キャップ
あり
軸数
2
付属機能
ハンドル式押しボタン

型番リスト

表示件数
型番
825-2587
関連

ハンドル高

(mm)

取付キャップ

付属機能

最小発注数量
34.5
あり
ハンドル式押しボタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,577
( 13,835 )
5日目

詳細情報

基本情報

RS Pro ブランド。高品質な、ジョイスティックスイッチです。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイスティックスイッチ 2軸の型番825-2587のページです。 型番825-2587に関する仕様情報を記載しております。
ジョイスティックスイッチ 2軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイスティックスイッチ 2軸
φ30コマンドスイッチ AR30/DR30シリーズ 多方向スイッチ
Φ16 LBシリーズ レバースイッチ 3ノッチ
アナログジョイスティック
RS Pro トグルスイッチ DPDT
リチウムイオンバッテリ充電器
メーカーRS PRO富士電機機器制御IDEC中央精機RS PROマキタ
通常価格12,5774,884 -2,090108,210-6,119 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目お見積り在庫品1日目〜
定格電圧(V)AC250-----
定格電流(A)5-----
軸数2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト