17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS Pro ワイヤストリッパー

RS Pro ワイヤストリッパー

通常単価(税別)
4,87118,554
税込単価
5,35820,409
通常出荷日:5日目

電線から絶縁体・絶縁被覆を除去し、銅線やコンジットの切断にも使用できる、電気工・機械工には欠かせないア...

詳細を確認

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品画像

181-373

243-257

382-2847

540-1492

540-1509

540-1515

542-3357

548-142

613-044

663-437

663-617

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適応サイズ

  • ケーブルタイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
関連

全長

(mm)

適応サイズ

ケーブルタイプ

最小発注数量
90
3~11mm
ツイストペア
1個
197
10~24AWG
フラット、丸型
1個
-
0.08~2.5mm2
フラット、丸型
1個
155
0.8~2.6mm
ソリッド
1個
155
0.2~0.8mm
ソリッド
1個
155
0.13~2.07mm2
スタンダード
1個
-
1~3.2mm
標準
1個
170
0.2~6mm
丸型
1個
90
最大 9mm
フレキシブル、電源
1個
165
8~22AWG
PVCワイヤ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,227
( 6,850 )
5日目
18,554
( 20,409 )
5日目
12,210
( 13,431 )
5日目
7,324
( 8,056 )
5日目
8,204
( 9,024 )
5日目
7,694
( 8,463 )
5日目
16,214
( 17,835 )
5日目
7,570
( 8,327 )
5日目
4,871
( 5,358 )
5日目
10,847
( 11,932 )
5日目

詳細情報

基本情報

電線から絶縁体・絶縁被覆を除去し、銅線やコンジットの切断にも使用できる、電気工・機械工には欠かせないアイテムです。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RS Pro ワイヤストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro ワイヤストリッパー
ワイヤ ストリッパ
ワイヤストリッパー PAW-32
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
ワイヤーストリッパー P-960
ワイヤーストリッパー P-967
メーカーRS PROTE ConnectivityエンジニアIDEALホーザンホーザン
通常価格4,871-17,0105,30043,8003,3303,560
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目1日目2日目2日目
工具種類電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト