17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

通常単価(税別)
481,959
税込単価
532,155
通常出荷日:5日目

より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。厚壁でヘビ...

詳細を確認
  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径

(φ)

全長

(mm)

RS品番

スタッドサイズ

シリーズ詳細

適合電線サイズ

(mm2)

最小発注数量
6.3
37.6
241-4631
M8
CT
35
10個
6.3
53.2
241-4669
M12
CT
95
10個
6.3
66.3
241-4704
M12
CT
150
4個
6.5
24.6
841-7598
M6
CT
6
100個
5.3
30
841-7601
M5
なし
10
100個
6.5
30
841-7605
M6
なし
10
100個
8.3
27.3
841-7608
M8
なし
6
100個
8.3
30
841-7614
M8
なし
10
100個
6.5
30.7
841-7617
M6
なし
16
100個
6.5
32.2
841-7620
M6
なし
25
50個
8.3
32.2
841-7623
M8
なし
25
50個
10.3
36.9
841-7627
M10
なし
25
50個
10.3
44
841-7633
M10
なし
50
50個
8.3
37.6
841-7636
M8
なし
35
50個
10.3
41.5
841-7639
M10
なし
35
50個
12.7
44
841-7642
M12
なし
50
50個
12.7
54.7
841-7651
M12
なし
95
10個
10.3
60
841-7655
M10
なし
120
10個
10.3
54.7
841-7658
M10
なし
95
10個
12.7
60
841-7664
M12
なし
120
10個
10.3
67
841-7667
M10
なし
150
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
5日目
1,325
( 1,458 )
5日目
1,959
( 2,155 )
5日目
48
( 53 )
5日目
90
( 99 )
5日目
69
( 76 )
5日目
48
( 53 )
5日目
92
( 101 )
5日目
105
( 116 )
5日目
235
( 259 )
5日目
309
( 340 )
5日目
170
( 187 )
5日目
462
( 508 )
5日目
187
( 206 )
5日目
199
( 219 )
5日目
267
( 294 )
5日目
614
( 675 )
5日目
1,297
( 1,427 )
5日目
939
( 1,033 )
5日目
854
( 939 )
5日目
1,274
( 1,401 )
5日目

詳細情報

基本情報

より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。
厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子
RS Pro 圧着ブレード端子
RS Pro 圧着ピギーバック端子
RS Pro はんだタブ端子・ソルダータブ端子
RSPro圧着フラグ端子非絶縁グレー 1.5→2.5mm2 16→14AWG
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子
メーカーRS PRORS PRORS PRORS PRORS PRORS PRO
通常価格48-59 -72 -243016 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子差込型接続子裸圧着端子-
形状丸型ブレード型その他ブレード型旗型丸型
シリーズその他----その他
コンタクト材質真鍮真鍮真鍮
コンタクトめっき-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト