17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS Pro コネクタキット

通常単価(税別)
1,5702,390
税込単価
1,7272,629
通常出荷日:5日目

RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキッ...

詳細を確認
  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
5日目
1,570
( 1,727 )
5日目
2,390
( 2,629 )
5日目
1,784
( 1,962 )
5日目
1,980
( 2,178 )
5日目

詳細情報

基本情報

RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキットです。

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS Pro コネクタキットのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
基盤に取付
3
満足度:3.0
使用歴3年以上。 基盤に使用しました。 品質も良く、問題も起きたことはありません。
0人が参考にしています。
基板タイプの電源の入出力に使用
5
満足度:5.0
基板タイプの電源(ESP30-60-D1)を使用するのにドンピシャです。 コンタクトやハウジングを大量に購入しなくて済み...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS Pro コネクタキット
RS Pro シリアルポートアダプタ D-subコネクタ
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGCシリーズ
RS Pro ジェンダーチェンジャー f用途
ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G4
ヘビーデューティ電源コネクタキット コネクタキット オス 2極 50A 6331G7
メーカーRS PRORS PRORS PRORS PROANDERSON POWERANDERSON POWER
通常価格1,570-2,951 -1,276 -2,0222,7202,270
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング