17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RS Pro 圧着工具

通常単価(税別)
5,55019,768
税込単価
6,10521,745

手動圧着工具/さまざまなタイプのIDCコネクタをリボンケーブルに圧着可能です。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
    メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 適合端子

    • 全長(mm)

    • 適応サイズ

    • 適用ケーブル規格

    • 圧着工具種類

    • 圧着コネクタのタイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    関連

    適合端子

    全長

    (mm)

    適応サイズ

    適用ケーブル規格

    圧着工具種類

    圧着コネクタのタイプ

    最小発注数量
    絶縁付圧着端子
    -
    0.5~6mm2
    -
    圧着工具(ラチェットあり)
    絶縁端子
    1個
    絶縁付圧着端子
    225
    0.75~6mm2
    -
    圧着工具(ラチェットあり)
    ターミナル
    1個
    絶縁付圧着端子
    228.6
    22~10 AWG
    -
    圧着工具(ラチェットあり)
    絶縁端子
    1個
    絶縁付圧着端子
    -
    0.3~16mm2
    -
    圧着工具(ラチェットあり)
    圧着銅ラグ, 非絶縁端子
    1個
    絶縁付圧着端子
    198
    0.5~6mm2
    -
    圧着工具(ラチェットあり)
    ブーツレースフェルール
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,550
    ( 6,105 )
    5日目
    13,488
    ( 14,837 )
    5日目
    5,872
    ( 6,459 )
    5日目
    14,494
    ( 15,943 )
    5日目
    19,768
    ( 21,745 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    手動圧着工具/さまざまなタイプのIDCコネクタをリボンケーブルに圧着可能です。

    ご注意

    • 写真は代表画像ですので、実物と異なる場合がございます。
      メーカーカタログやメーカー仕様書等でのご確認をお願い致します。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    RS Pro 圧着工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RS Pro 圧着工具
    RS Pro ワイヤストリッパー
    圧着端子用圧着工具
    絶縁圧着端子用圧着工具
    圧着用手動工具
    圧着端子専用圧着工具 手動工具(NH-1)
    メーカーRS PRORS PROプレスマスタープレスマスターモレックスミスミ
    通常価格5,550-4,871 -18,34616,968 -46,205 -6,563
    通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    工具種類圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト