17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

冷却ファン搭載Qi規格対応ワイヤレス充電器(7.5W対応) W-QA06BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却ファン搭載Qi規格対応ワイヤレス充電器(7.5W対応)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-QA06BK

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
最大出力10Wで、iPhoneの7.5W高速充電に対応。 スマホの発熱を抑える冷却ファンを搭載した、スマホを置くだけで充電できるQi規格対応ワイヤレス充電器。

【概要】
・スマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
・WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
・※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
・最大出力10Wで、iPhoneの高速充電7.5W、Galaxyの急速充電9W、通常の5Wの幅広い規格に対応しています。
・スマートフォンの発熱を抑える冷却ファンを搭載しており、スマートフォンの温度上昇を抑制することで充電時間を短縮します。
・天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体へのキズやバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
・充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
・スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。
・ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
・本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約100cmのケーブルが付属しています。
・※本製品にはUSB充電器(AC充電器等)は付属していません。Quick Charge2.0以上に対応したUSB充電器を別途ご用意ください。
・※5V充電時は出力5V/2A以上のUSB充電器を使用可能です。
・※充電対応機種は対応表をご確認ください。

【仕様】
・対応機種:Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの9W規格のワイヤレス充電に対応した機器
・入力:最大5V/2Aまたは9V/1.8A
・出力:5W/7.5W/9W/10W
・入力端子:USB micro-B メス(Qiパッド部)
・本体外形寸法:約Φ90mm×H25mm
・本体重量:約90g
・使用温度範囲:0℃~30℃
・使用湿度範囲:10%~85%
・認証規格:Qi
・LED発光色:通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
・本体色:ブラック
・ケーブル仕様:USB A - USB microB ケーブル
・ケーブル長:約100cm
・ケーブル色:ブラック
・付属品:ケーブル
・保証期間:1年
・保証対象地域:192
・その他:電源アダプタは別途購入が必要。冷却ファン内蔵。

【JANコード】
4549550100243

ご注意

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト