エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)

型番:

M-Y8UBPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-Y8UBPNの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
M-Y8UBPN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,089
( 2,298 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
挿すだけで、すぐに使える一発接続。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED有線マウス。

【概要】
・挿すだけですぐに使える有線接続タイプの3ボタンBlueLED有線マウスです。
・リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。
・標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
・握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
・指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
・ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
・デスクトップパソコンとの接続でもゆとりのあるケーブル長1.5mです。

【仕様】
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:1600カウント
・読取り方式:光学センサー方式
・LED色:ブルー
・ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・電源:USBバスパワー
・定格電圧:5.0V
・カラー:ピンク
・外形寸法:約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm
・サイズ分類:Mサイズ
・ケーブル長:約1.5m
・質量:約66.5g
・付属品:ユーザーズマニュアル×1
・VCCI classB対応:○
・保証期間:6カ月

【JANコード】
4953103373167

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)の型番M-Y8UBPNのページです。 型番M-Y8UBPNに関する仕様情報を記載しております。
3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ボタンBlueLED有線マウス(ピンク)
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
無線IRマウス(3ボタン・ピンク) M-IR07DRSPN
有線3ボタンBlue LED マウス
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格2,0899301,4901,4903,0503,070
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト