17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

5ボタンBlueLED無線マウス(ブルー) M-DY13DBBU

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5ボタンBlueLED無線マウス(ブルー)

販売終了

型番

M-DY13DBBU

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながらWeb閲覧に便利な"進む・戻る"ボタンを搭載し、快適な操作性を実現した5ボタンBlueLED無線マウス。

【概要】
・ワイヤレス接続でデスク周りがすっきりと快適に使用できる5ボタンBlueLED無線マウスです。
・リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです。
・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
・標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
・握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
・指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
・2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(当社調べ)
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

【仕様】
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:1600カウント
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
・読取り方式:光学センサー方式
・LED色:ブルー
・ボタン数:5個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・レシーバ収納:○
・連続動作時間:約416時間
・連続待機時間:約1388時間
・想定電池使用期間:約841日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
・電源(本体):単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
・定格電圧(本体):1.5V
・カラー:ブルー
・外形寸法(マウス本体):約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm
・サイズ分類:Mサイズ
・質量(マウス本体):約56.0g
・外形寸法(レシーバ):幅15.0mm×奥行18.0mm×高さ6.0mm
・質量(レシーバ):約2.0g
・付属品:動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
・保証期間:6カ月

【JANコード】
4953103372597

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト