エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)

3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック) M-DY12DBBK
通常単価(税別)
1,490
税込単価
1,639
通常出荷日:1日目

【特長】ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダード...

詳細を確認

型番:

M-DY12DBBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-DY12DBBKの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスコネクタ形状対応機種対応OS分解能通信方式電波周波数電波到達距離読取り方式LED色ボタン数ホイール数レシーバ収納連続動作時間連続待機時間想定電池使用期間電源(本体)定格電圧(本体)カラー外形寸法(マウス本体)サイズ分類質量(マウス本体)外形寸法(レシーバ)質量(レシーバ)付属品保証期間JANコード
M-DY12DBBKUSBUSB(A)オスUSBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13)1600カウントGFSK方式2.4GHz帯磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m光学センサー方式ブルー3個 ※ホイールボタン含む1個約416時間約1388時間約841日単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本1.5Vブラック約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mmMサイズ約52.0g幅15.0mm×奥行18.0mm×高さ6.0mm約2.0g動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×16カ月4953103372504

型番リスト

表示件数
型番
M-DY12DBBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワイヤレス接続で、デスク周りがすっきり。 リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードな3ボタンBlueLED無線マウス。

【概要】
・ワイヤレス接続でデスク周りがすっきりと快適に使用できる3ボタンBlueLED無線マウスです。
・リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードモデルです。
・標準的なMサイズなので長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。
・握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
・指先の幅に近く、回しやすい7.0mmの幅広ホイールを採用しています。
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
・さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
・2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(当社調べ)
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

【仕様】
・インターフェイス:USB
・コネクタ形状:USB(A)オス
・対応機種:USBインターフェイスを搭載したWindows OS、Macintosh OS搭載機
・対応OS:Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
・分解能:1600カウント
・通信方式:GFSK方式
・電波周波数:2.4GHz帯
・電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
・読取り方式:光学センサー方式
・LED色:ブルー
・ボタン数:3個 ※ホイールボタン含む
・ホイール数:1個
・レシーバ収納:○
・連続動作時間:約416時間
・連続待機時間:約1388時間
・想定電池使用期間:約841日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
・電源(本体):単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
・定格電圧(本体):1.5V
・カラー:ブラック
・外形寸法(マウス本体):約幅61.5×奥行き100.0×高さ38.0mm
・サイズ分類:Mサイズ
・質量(マウス本体):約52.0g
・外形寸法(レシーバ):幅15.0mm×奥行18.0mm×高さ6.0mm
・質量(レシーバ):約2.0g
・付属品:動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
・保証期間:6カ月

【JANコード】
4953103372504

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)の型番M-DY12DBBKのページです。 型番M-DY12DBBKに関する仕様情報を記載しております。
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
3ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED有線マウス(ブラック)
5ボタンBlueLED無線マウス(ホワイト)
無線IRマウス(3ボタン・ブラック) M-IR07DRSBK
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格1,4909301,8901,4903,6401,690
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目7日目7日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト