エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LFA10F/LFA15F対応 出力用ハーネス

通常単価(税別)
296
税込単価
326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

・LFA10F/LFA15F対応の出力用ハーネス。・ハウジング:1-1123722-2(Tyco El...

詳細を確認

型番:

H-OU-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H-OU-33の仕様・寸法情報

種類
ハーネス・ケーブル
適合機種
LFA10F、LFA15F
サイズ-幅(mm)
500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H-OU-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・LFA10F/LFA15F対応の出力用ハーネス。
・ハウジング:1-1123722-2(Tyco Electronics)。
・接触子:1123721-1または1318912-1(Tyco Electronics)。
・質量:20g max。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LFA10F/LFA15F対応 出力用ハーネスの型番H-OU-33のページです。 型番H-OU-33に関する仕様情報を記載しております。
LFA10F/LFA15F対応 出力用ハーネスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LFA10F/LFA15F対応 出力用ハーネス
LFA10F/LFA16F対応 出力用ハーネス
レール取りつけ用オプション PFPシリーズ
スイッチング電源 取り付け用金具 DRP-03
スイッチング・パワーサプライ S8FS-Gシリーズ用オプション 取りつけ金具/端子台カバー
スイッチング・パワーサプライ S8JX-N 交換用ファン
メーカーコーセルコーセルオムロンミンウェルオムロンオムロン
通常価格29629644 -210155 -1,168
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ハーネス・ケーブルハーネス・ケーブル取付金具・取付部品取付金具・取付部品-ファン
適合機種LFA10F、LFA15FLFA10F、LFA15F----
サイズ-幅(mm)500500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチング電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト