エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クランプ固定支柱

型番:

LA-501B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LA-501Bの仕様・寸法情報

取付方法アーム(本体)
[その他] クランプ
耐荷重(Kg)
[10~20kg] 12
シルバー
-
-

商品情報

仕様

  • 設置方法:クランプ固定(板厚15~100mm以内)
  • 本体色:銀
  • 材質:鉄等
  • 付属品:先端キャップ、フランジキャップ、ケーブル止め等
  • ※本製品は支柱のみ販売のため、専用のアーム関節は別途ご用意ください。アーム本体はこちら

型番リスト

表示件数
型番
LA-501B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,420
( 15,862 )
7日目

詳細情報

基本情報

・LA-50シリーズ専用L型支柱です。
・付属の大型クランプを使用し、板厚15mmから100mmのテーブル等に取付可能です。
・支柱の高さは700mmです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ固定支柱の型番LA-501Bのページです。 型番LA-501Bに関する仕様情報を記載しております。
クランプ固定支柱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ固定支柱
ディスプレイアーム
アルミフレーム用水平多関節モニターアーム LA-55ARシリーズ
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
デュアルシステムアーム(キーボード台)
壁掛用モニタアーム
メーカーモダンソリッドアイリスオーヤマモダンソリッドミスミサンワサプライサンワサプライ
通常価格14,4208,18035,000 -5,00024,9009,307 -
通常出荷日7日目4日目19日目在庫品1日目1日目2日目
取付方法アーム(本体)クランプ卓上クランプ固定アルミフレーム固定壁面固定卓上クランプ固定壁面固定
耐荷重(Kg)12~10kg~515アーム1つにつき820
シルバーシルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト