17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防水ファン φ172mmx150mmx51mm厚 San Ace 172W 9WGタイプ

販売終了

型番

9WG5748P5G001

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

指定中の仕様・寸法情報

機種
DCファン
フレームサイズ
[その他] その他
フレーム厚
[40mm以上] 51mm
定格電圧
DC48V
センサ仕様
パルス
分類
防水
安全規格
UL / CUL / TUV
最大風量(DC入力時)(m3/min)
15.46
音圧レベル(DC入力時)(dB)
78
最大静圧(DC入力時)(Pa)
1000
フレーム形状
サイドカット型/リブ無
フレーム材質
アルミニウム

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト