エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電圧

  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • フレーム形状

  • スピードコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ

通常単価(税別)
8,570
税込単価
9,427
通常出荷日:9日目

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防...

詳細を確認
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。

型番:

9WV0848P1H001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9WV0848P1H001の仕様・寸法情報

機種
DCファン
フレームサイズ
80x80
フレーム厚
38mm
定格電圧
DC48V
センサ仕様
パルス
分類
防水
安全規格
UL / CUL / TUV
最大風量(DC入力時)(m3/min)
3.7
音圧レベル(DC入力時)(dB)
63
最大静圧(DC入力時)(Pa)
440
フレーム形状
リブ有
フレーム材質
樹脂
スピードコード
H
期待寿命(h)
40,000
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9WV0848P1H001

定格電圧

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

フレーム形状

スピードコード

RoHS?最小発注数量
DC48V
3.7
63
440
リブ有
H
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,570
( 9,427 )
9日目

詳細情報

基本情報

拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-20℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。

ご注意

  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプの型番9WV0848P1H001のページです。 型番9WV0848P1H001に関する仕様情報を記載しております。
防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水ファン 80mm角x38mm厚 San Ace 80W 9WVタイプ
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)
防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格8,5708,640 -16,610 -17,280 -8,432 -7,600 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜14日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
機種DCファンDCファンDCファンDCファンDCファンDCファン
フレームサイズ80x8080x80140x140140x14092x9260x60
フレーム厚38mm25mm38mm51mm25mm25mm
センサ仕様パルスパルスパルスパルスパルスパルス
分類防水長寿命 / 防水防水防水長寿命 / 防水長寿命 / 防水
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング