エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

型番:

AIO-160802GY-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AIO-160802GY-USBの仕様・寸法情報

機能
アナログ入出力
バス
[その他] USB
外形寸法 (L)(mm)
62
外形寸法 (H)(mm)
64
デジタル入力(点)
4
デジタル出力(点)
4
分解能
16bit
チャネル数(ch)
(入力)8ch、(出力)2ch
絶縁性
非絶縁
アナログ入力レンジ
バイポーラ ±10V
アナログ出力レンジ
バイポーラ ±10V
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AIO-160802GY-USB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,000
( 96,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

・パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のターミナルです。
・8chの16bit アナログ入力、2chの16bit アナログ出力を搭載、信号ラインを本体のスクリューターミナルへダイレクトに接続することができます。
・ノートパソコンにマッチするコンパクト設計、USBバスパワーで動作するので携帯性にも優れています。
・Windowsドライバ、本格的なデータロガーソフト C-LOGGERを添付しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニットの型番AIO-160802GY-USBのページです。 型番AIO-160802GY-USBに関する仕様情報を記載しております。
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
アナログ出力 USB I/Oユニット
デジタル入出力 USB I/Oユニット 16ch/16ch
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 250ks/s)
アナログ入力 USB I/Oユニット(16bit 50ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
アナログ出力 USB I/Oユニット(16bit 100ks/s)バス絶縁-Nシリーズ
メーカーコンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)コンテック(PC関連)
通常価格88,000109,80078,30081,00064,000 -76,500 -
通常出荷日在庫品1日目8日目8日目11日目7日目〜7日目
機能アナログ入出力デジタル入出力 / アナログ入出力デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力シリアル通信 / デジタル入出力
バスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
外形寸法 (L)(mm)6218018064188188
外形寸法 (H)(mm)643434627878
デジタル入力(点)4416161616

拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング