エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ

型番:

RSPD-250-U4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSPD-250-U4の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
AC250
DC動作開始電圧(V)
700
使用温度範囲(℃)
-40~+70
規格
UL、cUL、TÜV
電圧防護レベル(V)
1,300
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RSPD-250-U4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,306
( 4,737 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続定格電圧AC150V-AC600V対応商品群
・単相・三相電源用の誘導雷対策
・急峻なサージに対し、応答速度が速い
・最大サージ耐量 8/20μs-5,000A
・インパルス試験分類:クラスII (タイプII)
・全経路が同一素子定数で構成され、線間/対地間を同一レベルで保護可能
・事務処理機器 IEC60950対応
【用途】
・太陽光発電用パワーコンディショナ
・タッピングマシン、NC旋盤、各種工作機器
・露光装置、洗浄装置、ICテスタ
・射出成形機、巻線機、実装機
・車輌用エアコン
・サーボアンプ
・一般産業機器 等
・三相 AC250V

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズの型番RSPD-250-U4のページです。 型番RSPD-250-U4に関する仕様情報を記載しております。
AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
三菱製サーボアンプの1次側電源用ノイズフィルター
5
満足度:5.0
三菱のカタログ、マニュアルに載っていた型式なので、当商品を選択しました。(発注時期に左右されると思いますが、)短納期で対...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC電源用サージプロテクタ RSPDシリーズ
スパークキラー CRシリーズ
スパークキラー S・SBシリーズ
Okaya Electric Industries サージサプレッサユニット
装置用SPD
低圧電源 装置用SPD(切り離し機構内蔵)
メーカー岡谷電機産業岡谷電機産業岡谷電機産業岡谷電機産業ミスミ音羽電機工業
通常価格4,306600 -90 -3715,090 -5,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
定格電圧(V)AC250250150---
DC動作開始電圧(V)700-----
使用温度範囲(℃)-40~+70-40~+85-40~+85---
規格UL、cUL、TÜV-----
電圧防護レベル(V)1,300-----
よく一緒に購入される商品

サージノイズ対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト