エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ファーツリーマウント(標準グレード)【100個入り】

型番:

FT4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

FT4の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
13
幅(mm)
11.8
乳白
材質詳細
66ナイロン
適用インシュロックタイ
T50タイプまで
取付穴φ(mm)
φ3.3~φ4.0
最大取付パネル厚(mm)
3
寸法B(mm)
5.6
固定方式
パネル穴差し込み用
グレード
標準
適用ビス
M4
規格
UL
使用温度範囲
-40~+85℃
UL難燃グレード (主原料)
UL94V-2
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FT4
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パネル穴差し込み用配線固定具。
【特徴】
・一つのサイズで幅広い板厚に対応し、部品点数削減を実現。
・貫通穴、メネジ両方に使用可能。
・ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすい。
【用途】
・配線のパネル等への固定。(結束バンドと併用)

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファーツリーマウント(標準グレード)の型番FT4のページです。 型番FT4に関する仕様情報を記載しております。
ファーツリーマウント(標準グレード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファーツリーマウント(標準グレード)
ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ファーツリーマウント 小型
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
インシュロック デュオリング 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格2,4153,2912,420 -3,8435,694 -3,583
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)1316.520.516339.615.9
幅(mm)11.81610.24.0259.9
乳白乳白
材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング