17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 適用ビス

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

適用ビス

RoHS?最小発注数量
20.7
10.3
M4
10
1パック

100個入り

20.5
10.2
M5
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,783
( 7,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,496
( 6,046 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。
【特長】
・ビス止めタイプです。
・金属検出器に反応するため、食品・医薬品製造現場での異物混入対策に効果的です。
・メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具アンカーマウントです。
・縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。
【用途】
・配線の固定。
・食品製造・医薬品製造・その他金属・X線検出が必要な現場での利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカーマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)
メタルコンテント・タイマウント(ビス止めタイプ)(金属検出機用・標準)
ファーツリーマウント(標準グレード)
コンベア用プッシュマウント
タイマウント(CL8)
ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,496-5,274 -2,4153,198 -4,1883,291
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
乳白乳白乳白
材質詳細変性66ナイロン・鉄系成分変性66ナイロン・鉄系成分66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
適用インシュロックタイMCTS*** ※MCTS200-PPは除くMCTS*** ※MCTS200-PPは除くT50タイプまでT60タイプまでT120タイプまでT120タイプまで
固定方式ビスビスパネル穴差し込み用レール溝はめ込みビス止めパネル穴差し込み用

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト