エレクトロニクス部品技術窓口



※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
TS-CM80S
2025年07月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

トランセンド
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・コンパクトサイズ
・USB Type-AとType-Cに対応
・優れたパフォーマンス
・簡単な取付け
・Type 2242/2260/2280対応
【サイズ】
・120.16mm×33.6mm×7.5mm
【重量】
・41g
【SATAインターフェース】
・SATA-III 6Gb/s
【接続インターフェース】
・USB 3.1 Gen 1