エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3MTM ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキット

通常単価(税別)
1,504
税込単価
1,654
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3M ミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します。ドライヤー等の熱源や工具は一切不要で...

詳細を確認

型番:

37800-P000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

37800-P000の仕様・寸法情報

適用径(最小)(mm)
2.5
適用径(最大)(mm)
6.0

商品情報

3M ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキット 製品説明動画

3M ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキット

型番リスト

表示件数
型番
37800-P000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504
( 1,654 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3M ミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します。
ドライヤー等の熱源や工具は一切不要で、ゴムの収縮力とケーブル径調整テープにより、
1つのキットで幅広いケーブル径にご使用いただけます(φ2.5~6.0mm)。
また、コネクタ加工後もチューブの取り付けが可能です。
【特長】
締め付け不足やブッシュ選定ミス等の人的ミスを回避し、確実な防水性能を実現します。
必要な箇所だけ柔軟に防水保護することで、配線全体のコストダウンが可能です。
【用途】
センサ・アクチュエータのケーブル中継部の保護。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキットの型番37800-P000のページです。 型番37800-P000に関する仕様情報を記載しております。
3MTM ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM ミニ・クランプコネクタ用常温収縮チューブキット
3MTM 常温収縮チューブ
常温収縮チューブ/PST(EPDM製)
マークチューブストッパー マークチューブ脱落防止用
BP53-STA・スリットチューブ通線用工具
ジッパーチューブ専用プライヤ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンワゴ日東工業ミスミ
通常価格1,50413,2362,604 -31 -1,240 -10,021
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
適用径(最小)(mm)2.5-----
適用径(最大)(mm)6.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト