17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防水形圧着端子(SR)/防水形圧着接続子(SB)専用圧着工具

通常単価(税別)
28,901
税込単価
31,791
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

浴室換気扇などの水回りで使用する設備機器の電線接続の際に使用可能な、防水型圧着端子・接続子を圧着できる...

詳細を確認

型番:

NH-82A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NH-82Aの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
260
適応サイズ
0.5mm2, 1.25mm2, 2mm2, 5.5mm2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NH-82A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,901
( 31,791 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

浴室換気扇などの水回りで使用する設備機器の電線接続の際に使用可能な、防水型圧着端子・接続子を圧着できる工具です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水形圧着端子(SR)/防水形圧着接続子(SB)専用圧着工具の型番NH-82Aのページです。 型番NH-82Aに関する仕様情報を記載しております。
防水形圧着端子(SR)/防水形圧着接続子(SB)専用圧着工具のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水形圧着スリーブの圧着
5
満足度:5.0
水のかかる装置内で、配線の結線が必要だったので、こちらの防水形圧着スリーブとこちらの圧着工具を購入しました。軽い力で圧着...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水形圧着端子(SR)/防水形圧着接続子(SB)専用圧着工具
フェルール形端子用工具 FC-8
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
棒端子(フェルール)用圧着工具
メーカーニチフ端子工業大同端子製造トラスコ中山大同端子製造ホーザンフエニックス・コンタクト
通常価格28,90124,9005,74921,1107,47526,400
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)260170172265180198
適応サイズ0.5mm2, 1.25mm2, 2mm2, 5.5mm20.25~6sq1.25、2、5.5mm20.3~0.51.25/2mm2圧着能力より線:0.25-6mm2、圧着能力AWG:24-10
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング