17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • フレーム厚

    • その他
  • 定格電圧

  • センサ仕様

    ~mm
  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • スピードコード

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格入力(W)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

DCファン San Ace 40 9Pタイプ

通常単価(税別)
3,1403,160
税込単価
3,4543,476
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・フレーム材質:樹脂・期待寿命(h):60000・保護機能:拘束時焼損保護機能、電源リード線逆...

詳細を確認
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム厚

定格電圧

センサ仕様

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

スピードコード

定格電流

(A)

定格入力

(W)

最小発注数量
[その他] 28mm
DC12V
ロック
0.32
37
102.9
H
0.195
2.34
1個
20mm
DC24V
0.14
25
28.3
B
0.06
1.44
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,160
( 3,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・フレーム材質:樹脂
・期待寿命(h):60000
・保護機能:拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能

ご注意

  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCファン San Ace 40 9Pタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCファン San Ace 40 9Pタイプ
防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
San Ace DCファン/□140mmシリーズ
San Ace DCファン/□52mmシリーズ
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格3,140-7,970 -8,640 -8,080 -2,590 -3,840
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目9日目
機種DCファンDCファンDCファンDCファンDCファンDCファン
フレームサイズ40x4040x4080x80140x14052x5240x40
分類標準(汎用)長寿命 / 防水長寿命 / 防水-標準(汎用)標準(汎用)
安全規格UL / TUV / CSAUL / CUL / TUVUL / CUL / TUVUL / TUV / CSAUL / TUV / CSAUL / CUL / TUV
フレーム形状リブ有リブ無リブ無-リブ有リブ有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング