17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接点構成

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EAO コンタクトブロック 45シリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,1371,250
税込単価
1,2511,375

モジュラー式で、美しく、そして頑丈。- EAOの新しい45シリーズは、きわめて...

詳細情報を確認する
  • 製品内容
    接点
  • 端子
    ねじ
  • 接点材質
  • 質量 (g)
    10

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    接点構成

    RoHS?最小発注数量
    1a
    10
    1個
    1b
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,250
    ( 1,375 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,137
    ( 1,251 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    モジュラー式で、美しく、そして頑丈。
    - EAOの新しい45シリーズは、きわめて幅広いラインナップと傑出した技術特性を兼ね備えています。

    ご注意

    • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EAO コンタクトブロック 45シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EAO コンタクトブロック 45シリーズ
    EAO IDキーロックスイッチ キー 45シリーズ
    φ30シリーズ保守用部品 コンタクトブロック
    φ30 ARN・ARNS形モノレバースイッチ コンタクトブロック
    フラッシュシルエット CWシリーズ USB/RJ45中継ポート
    ボタン(JPシリーズ)
    メーカーEAOEAOIDECIDECIDECNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
    通常価格1,137-1,672 -500 -8802,387 -123 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
    製品内容接点-----
    端子ねじ-----
    接点材質-----
    質量(g)107----

    スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト