エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フィンガーガード φ172mmサイドカット型用

型番:

109-319J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

109-319Jの仕様・寸法情報

種類
[フィンガーガード] フィンガーガード
対応フレームサイズ(mm)
φ172
表面処理
ニッケルクロムメッキ(銀色)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
109-319J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドカット型用フィンガーガード。
【対応機種】
・9HV57**P5*001、9SG57**P5***/9GV57**H501、9CR5748P9G001/9WG5748P5*001。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィンガーガード φ172mmサイドカット型用の型番109-319Jのページです。 型番109-319Jに関する仕様情報を記載しております。
フィンガーガード φ172mmサイドカット型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィンガーガード φ172mmサイドカット型用
フィンガーガード ACファン/□160mm用
フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用
フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
プラグコード ACファン/□120×38mm厚用
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格1,570893 -975 -1,455 -1,124 -1,461 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類フィンガーガードフィンガーガードフィンガーガードフィンガーガードプラグコードプラグコード
対応フレームサイズ(mm)φ172□160φ172φ200□160/φ172□120
表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)ニッケルクロムメッキ(銀色)----

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト