エレクトロニクス部品技術窓口
標準ベゼルタイプはパネル奥行27.9mmの短胴タイプ。分離形でワンボード化に最適。
変更内容
(1)接点定格
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のように金接点/銀接点の接点定格を変更します。
金接点(スイッチベース:青)
| 定格絶縁電圧 | 250V | |||||||
| 定格通電電流 | 3A | |||||||
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 仕様3 (寿命10万回) | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 0.1A | - | 1A | 0.5A |
| 誘導負荷 | - | - | - | 0.7A | 0.5A | |||
| 直流 | 抵抗負荷 | 0.1A | - | 1A | 0.2A | - | ||
| 誘導負荷 | - | - | 0.7A | 0.1A | - | |||
| 電気的寿命時 の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回 / 時 | 1200回 / 時 | |||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回 / 時 | 1200回 / 時 | ||||||
参考値の「 最小適用負荷=AC/DC5V・1mA」に変更はありません。
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
銀接点(スイッチベース:グレー色→黒色)
| 定格絶縁電圧 | 250V | ||||||||
| 定格通電電流 | 5A | ||||||||
| 変更前 | 変更後 | ||||||||
| 定格使用電圧 | 30V | 125V | 250V | 30V | 125V | 250V | |||
| 定格使用電流 | 仕様1 (寿命5万回) | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 5A | 5A | ↓仕様2に統合 | ||
| 誘導負荷 | - | 3A | 1.5A | ||||||
| 直流 | 抵抗負荷 | 5A | 1.1A | - | |||||
| 誘導負荷 | 2A | 0.4A | - | ||||||
| 定格使用電流 | 仕様2 (寿命10万回) | 交流 50/60Hz | 抵抗負荷 | - | 5A | 3A | - | 5A(NO接点) 3A(NC接点) | 3A |
| 誘導負荷 | - | 3A | 1.5A | - | 3A | 1.5A | |||
| 直流 | 抵抗負荷 | 3A | 0.6A | - | 3A | 0.4A | - | ||
| 誘導負荷 | 1A | 0.22A | - | 1A | 0.22A | - | |||
| 電気的寿命時 の開閉頻度 | モメンタリ形 | 1800回 / 時 | 1200回 / 時 | ||||||
| オルタネイト形、セレクタスイッチ | 1200回 / 時 | 1200回 / 時 | |||||||
(2)スイッチ端子部の樹脂色
生産性向上のため、次のように銀接点のスイッチ端子部の樹脂色をグレー色から黒色に変更します。
| 変更前:グレー色 | 変更後:黒色 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
(3)スイッチ端子のメッキ
製品外観劣化の改善、生産性向上のため、次のようにはんだづけ兼用タブ形とプリント基板用のスイッチ端子を銀メッキから、
ランプ端子と同じスズメッキに変更します。(金・銀接点ともに変更します。はんだづけ条件などの変更はありません。)
| 変更前:銀メッキ | 変更後:スズメッキ | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
(4)スイッチ端子ベースの形状
生産設備更新にともなう構造見直しにより、次のようにスイッチ端子の樹脂部品に溝を追加します。
(金・銀接点ともに変更します。下図は金接点の場合です。)
| 変更前 | 変更後 | ||||||
![]() | |||||||
(5)その他の部品形状
生産性向上のため、次のようにコンタクトブロック樹脂部品の形状を変更します。
(金・銀接点ともに変更します。ただし3 接点タイプを除きます。)
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 接点付きコンタクトブロック (3 接点を除く) | ![]() | |||||||
(6)製品上の表示
次のように規格マークをUL/CSA からc-UL-us に変更します。(金・銀接点ともに変更します。)
| 変更前 | 変更後 | |||||||
| 接点付きコンタクトブロック | ![]() | ![]() | ||||||
⚫ 識別表示
変更後の製品梱包ケースのラベルには次のように「R」を表示いたします。

標準ベゼルタイプはパネル奥行27.9mmの短胴タイプ。分離形でワンボード化に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【ミスミ オリジナル】セレクタスイッチ(取付穴Φ22・樹脂リング・非照光)
0通常価格(税別):475円~

IDEC
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)
4.8通常価格(税別):1,040円~

IDEC
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ
3通常価格(税別):2,430円~

ミスミ
キーロックスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
2通常価格(税別):1,594円~

ミスミ
セレクタスイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
4.3通常価格(税別):725円~

IDEC
φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル
5通常価格(税別):1,750円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
MRT、MRX、MRY形ロータリスイッチ
4.7通常価格(税別):1,424円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~