エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズ

通常単価(税別)
20,0589,026
税込単価
22,0649,929
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

EAOの45シリーズ IDキーロックスイッチは、革新的なRFID(Radio Frequency Id...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

45-D91.1026
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45-D91.1026の仕様・寸法情報

質量(kg)
0.124
定格電圧
DC24V
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
45-D91.1026
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,0589,026
( 9,929 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EAOの45シリーズ IDキーロックスイッチは、
革新的なRFID(Radio Frequency Identification無線周波数識別)技術と美しくユニークなデザインで、
産業機器にアクセス制御システムを容易に導入することができます。
このスイッチは、45シリーズの他のスイッチと美しい調和が取れるよう設計されています。
この視認性に優れたスイッチは、最大4ユーザーまたはグループの認証が可能です。
予めプログラムされたIDキーで、それぞれに対応した1つのデジタル信号が出力可能です。
ユーザーは、ただ認証レベルに対応した青、赤、黄、緑のIDキーを挿入するだけで、認証作業が完了し、
予め設定された4つの45°スイッチングポジションに定義された機能を使用することができます。
キーはいつでも引き抜くことができ、キーが外された際には直ぐに認証は無効となります。
直観的で使いやすい
最大4ユーザーまたはグループの認証
堅牢な構造
モジュール式構造と簡単な取付け
45シリーズと調和のとれる美しいデザイン
革新的なRFID技術

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズの型番45-D91.1026のページです。 型番45-D91.1026に関する仕様情報を記載しております。
EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズ
EAO 14シリーズ
傾斜スイッチ DSシリーズ
シートキーボードスイッチ印刷接点タイプ FMシリーズ
サムロータリスイッチ A7PS/A7PHシリーズ用 取りつけ板/スペアユニット/コネクタ
HS6B形安全スイッチ
メーカーEAOEAONKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンIDEC
通常価格20,0588,023430 -1,677 -500 -4,269 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
質量(kg)0.1240.044----
定格電圧DC24V-----

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト