エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

EAO 14シリーズ

通常単価(税別)
8,023
税込単価
8,825
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシュルームヘッド押ボタンス...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

K14-235.21200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K14-235.21200の仕様・寸法情報

取付寸法(mm)
φ30
動作
オルタネート(キー右不抜け)
接点構成
1NC+1NO、AC250V/5A
操作角度
90°右
質量(kg)
0.044
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K14-235.21200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,023
( 8,825 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタイリッシュな14シリーズは、表示灯、ブザー、照光式押ボタンスイッチ、マッシュルームヘッド押ボタンスイッチ、
キーロックスイッチ、セレクタースイッチがラインナップされており、フラッシュまたはレイズドデザインの選択が可能です。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EAO 14シリーズの型番K14-235.21200のページです。 型番K14-235.21200に関する仕様情報を記載しております。
EAO 14シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EAO 14シリーズ
EAO IDキーロックスイッチ 45シリーズ
傾斜スイッチ DSシリーズ
シートキーボードスイッチ印刷接点タイプ FMシリーズ
サムロータリスイッチ A7PS/A7PHシリーズ用 取りつけ板/スペアユニット/コネクタ
Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット タッチレススイッチCW1H/CW4H形
メーカーEAOEAONKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロンIDEC
通常価格8,02320,058430 -1,677 -500 -6,143 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目
取付寸法(mm)φ30-----
動作オルタネート(キー右不抜け)-----
接点構成1NC+1NO、AC250V/5A-----
操作角度90°右-----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト